ZHCAB61 November 2020 AWR1843 , AWR2243
客户可以选择在工厂使用角反射器对 TX 移相器进行校准(以提高精度等)。此过程是使用器件通过 RF INIT 实现的 TX 相移自校准的替代方案。示例测量步骤如下文所示。
如果从客户工厂的角反射器测量获取移相器校准值:
在工厂温度条件下收集的 Factory Measured Phase Shift ArrayCornerReflector,TXm (0-63) 数组必须恢复到器件上(本文档稍后会进行介绍)。公式 2 中 Measured Phase Shift Array 的示例值:[0, 5, 11, … 356] 度,对应于 [0, 5.625, 11.25, … 354.375] 度移相器设置。这些相当于 INL 误差值为 [0, 0.625, 0.25, …, –1.625] 度,即与理想预期值的偏差。在这里,INL 误差是指积分非线性误差。
下面是一些与实现此目的相关的 API:
| 器件 1 | 器件 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线性调频脉冲指数 | Enable TX1 | Enable TX2 | Enable TX3 | Enable TX1 | Enable TX2 | Enable TX3 | 相移指数(所有 TX 共用) |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0o) |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (5.625o) |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (11.25o) |
| : | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 (354.375o) |
| 64+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0o) |
| 64+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (5.625o) |
| 64+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (11.25o) |
| 64+: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
| 64+63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 (354.375o) |
| 2*64+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0o) |
| 2*64+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (5.625o) |
| 2*64+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (11.25o) |
| 2*64+: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | : |
| 2*64+63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 (354.375o) |
| 3*64+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0o) |
| 3*64+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (5.625o) |
| 3*64+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (11.25o) |
| 3*64+: | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | : |
| 3*64+63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 (354.375o) |
| 4*64+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0o) |
| 4*64+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (5.625o) |
| 4*64+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 (11.25o) |
| 4*64+: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : |
| 4*64+63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 (354.375o) |
| 5*64+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0o) |
| 5*64+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (5.625o) |
| 5*64+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 (11.25o) |
| 5*64+: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | : |
| 5*64+63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 (354.375o) |
在 25°C 条件下,在基于角反射器的实验中从典型 AWR2243 器件(标称流程)的 TX1 测得的相移数组如“附录”部分中的表 8 所示。图 3-1(b) 以移相器 INL 图的形式展示了 25°C 条件下的相同数据。这些都是在几个基于标称流程的器件的 TI 实验室评估中得到的。它们提供了代表性信息并可用于初始传感器开发中的示例。INL 情况下可能存在一定的流程偏差,但预计会大致相似(基于 TI 实验室的 DoE 器件评估)。
对于使用角反射器通过 25°C 工厂校准实现的校准后移相器精度,请参阅图 5(b).