在任何温度 (Tpresent) 条件下,器件原始模拟移相器的估算相移值都可以通过以下方式得出:
Equation7. Estimated Phase Shift ArrayTXm (0-63) = Factory Measured Phase Shift ArrayCornerReflector,TXm (0-63) + Temperature Correction LUT (Tpresent)
在这里,Factory Measured Phase Shift Array
x 表示在工厂温度 (T
factory=25°C) 条件下在工厂内针对每个 TX 为 64 个原始模拟移相器设置中的每一个测得的相移值,并且是从公式 1 或公式 2 得出的。另外,Temperature Correction LUT (T
present) 表示温度相关校正,必须施加该校正,才能获得 T
present 的等效估算相移值。后续几节对此进行了说明。