ZHCAB61 November 2020 AWR1843 , AWR2243
本节介绍了关于工厂校准期间温漂的次要方面,以及 Factory Measured Phase Shift ArrayCornerReflector,TXm (0-63) 的构成。即使环境温度是稳定的,如果在移相器设置从 0 到 63 进行扫描期间,器件温度因为自热而出现轻微的漂移,它可能会在试验过程中导致器件的 PS INL 测量出现漂移。如果不同相位设置之间存在显著的漂移,那么客户可以考虑在客户工厂测量的最后阶段重复执行 0 移相器设置测量,即针对设置 0、1、2、3、….、62、63、0 测量移相器 INL。从测量值推导出移相器 INL 后,主机处理器可以按照以下公式所述施加呈线性增加的校正,使得 0 相位设置测量的移相器 INL 最终变为 0。
在这里,Factory Measured Phase Array (64) 是指在最后阶段重复使用 0 相位设置时测得的相移值。
这可以补偿在不同移相器设置之间进行扫描时温漂带来的影响。图 3-6 展示了通过在各相位设置上施加线性校正来补偿对 PS INL 测量的温漂影响。
图 3-6 校准过程中测得的原始 PS INL,以及对校准测量期间相位变化温漂的线性补偿图示