ZHCAB61 November 2020 AWR1843 , AWR2243
多个 AWR2243 雷达器件可以级联在一起来实现更大的天线阵列传感器。在此类系统中,负责控制和校准各器件中模拟部分的固件例程必须协同工作,以确保具有良好的角度精度性能。本应用手册提供了一些建议来帮助改进级联系统在时间、温度及其天线范围内的一致性,并说明了如何利用传感器上的主机处理器来更好地控制 AWR 器件。建议的程序还可用于需要雷达返回信号的绝对相位在雷达帧范围内保持稳定而没有突变的高级单芯片应用。本应用手册还提供了关于 TX 移相器校准的建议,这些建议适用于单芯片以及级联使用,并且与 AWR1843 和 AWR2243 相关。