ZHCAB61 November 2020 AWR1843 , AWR2243
在具有大型天线阵列的级联传感器中,80GHz TX 和 RX 线路以及 20GHz (FMCW Sync LO) 线路的 PCB 布线可能存在轻微的不平衡。不同器件的 TX、RX 和 20GHz LO 电路也会具有制造不确定性。这些都可能导致级联系统中各器件之间存在通道间不平衡。
客户通常会执行工厂校准来测量级联系统的通道间不平衡和 TX 相移误差,并将这些数据存储在非易失性存储器 (NVM)中,以便在进行现场误差补偿时使用。现场操作期间器件的模拟配置(即射频寄存器设置)需要与工厂校准期间的配置保持一致,这样补偿才会生效。
由于测量噪声和不同执行之间的温度差异,RF INIT 校准会在每次执行时收敛到不同的模拟配置。因此,每次下电上电时现场触发 RF INIT 校准(在单芯片环境中)会导致器件的模拟配置变得与工厂校准期间的配置不同,从而导致基于工厂校准的补偿失效。作为避免此类情况发生的一种方法,TI 建议仅在客户工厂校准过程中触发每个 AWR 器件的 RF INIT 校准。相关结果可以存储在传感器上的非易失性存储器中,并在现场操作期间在每次上电时恢复到 AWR 器件上。