ZHCAB61 November 2020 AWR1843 , AWR2243
在第 1 代器件(AWR1243、AWR1843、AWR1642、AWR1443)中,对于需要在时间和帧范围内保持一致性的高级单芯片用例,TI 建议需要在客户工厂校准期间将 AWR RF INIT CALIBRATION CONF SB 中的字段“启用 LODIST 校准”设为 0。这会使 TX 和 RX 部分的 LO 分布缓冲器配置保持不变(这是避免因为重新配置而出现相位突变的一种措施)。因此,校准报告 API 消息 (AWR AE RF INITCALIBSTATUS SB) 也会将“LODIST 校准”状态报告为 0。
在 AWR2243 中,TI 建议在执行工厂校准期间启用 LO DIST 校准,即应该将 AWR RF INIT CALIBRATION CONF SB 的“启用 LODIST 校准”字段设为 1。LO DIST 校准结果会存储到 NVM 中。在现场操作期间,会恢复 LO DIST 校准结果并强制设置 LO DIST 温度指数(低偏置、中偏置和高偏置),以便具有相应的 LO DIST 配置。