ZHCAB61 November 2020 AWR1843 , AWR2243
以下图片展示了本应用手册中介绍的解决方案概念。这些图片都基于 AWR1243 级联传感器与两个器件的实验,其中分析时考虑每个器件一个 RX 和一个 TX。
在本应用手册中,预计 AWR2243 对应的结果彼此相似。在此条件下,共有 4 个虚拟通道或 TX-RX 组合。实验中的温度并不固定,图中绘制的是各种 TX-RX 组合条件下雷达返回信号的绝对相位。在其中一个图形中,AWR 器件配置为采用独立的自主周期性运行时(温度)校准(单芯片用例中通常建议采用此配置)。器件可能会以 10°C 分辨率自行触发校准更新,并在不同的温度条件下形成未知振幅的相位突变,如此图所示。下一张图片展示了相同配置,但会通过 3 个偏置设置(低偏置、中偏置和高偏置,如前文所述)从外部触发温度校准。最后一张图片展示了相同的配置,但根据之前 25°C 环境温度条件下测得的突变针对低-中-高范围内的相位突变进行了额外的后置补偿,因此没有相位突变。
图 4-1 在器件中执行独立自主周期性运行时校准时的绝对相位变化
图 4-2 外部触发校准更新时的绝对相位变化1
图 4-3 外部触发校准更新时的绝对相位变化1