ZHCAB61 November 2020 AWR1843 , AWR2243
如 ICD 中所述,在保存和恢复相位校正码时需要一个相移值的循环移位,以便克服器件数据存储和移相器电路内存在的一些小限制。该行为在各 TX 上会有所不同。这里介绍了每个 TX 对应的情况。
在 TX2 和 TX3 上,对于各功能 API(例如 Profile Config 和 Per Chirp Phase Shifter 等)所对应的移相器设置/索引 n=0 至 63,必须从 TX2 和 TX3 相位校准数据保存/恢复 API 的以下字节位置检索校准数据或将校准数据恢复到这些字节位置。
| n | 所需相移 | 保存和恢复 API 数据包中的字节位置 |
|---|---|---|
| 49 | 49*5.625 度 | 字节[1],字节[0] |
| 50 | 50*5.625 度 | 字节[3],字节[2] |
| 51 | 51*5.625 度 | 字节[5],字节[4] |
| : | : | : |
| 62 | 62*5.625 度 | 字节[27],字节[26] |
| 63 | 63*5.625 度 | 字节[29],字节[28] |
| 0 | 0*5.625 度 | 字节[31],字节[30] |
| 1 | 1*5.625 度 | 字节[33],字节[32] |
| 2 | 2*5.625 度 | 字节[35],字节[34] |
| : | : | : |
| 47 | 47*5.625 度 | 字节[125],字节[124] |
| 48 | 48*5.625 度 | 字节[127],字节[126] |
在 TX1 上,对于各功能 API(例如 Profile Config 和 Per Chirp Phase Shifter 等)所对应的移相器设置/索引 n=0 至 63,必须从 TX1 相位校准数据保存/恢复 API 的以下字节位置检索校准数据或将校准数据恢复到这些字节位置。
| n | 所需相移 | 保存和恢复 API 数据包中的字节位置 |
|---|---|---|
| 17 | 17*5.625 度 | 字节[1],字节[0] |
| 18 | 18*5.625 度 | 字节[3],字节[2] |
| 19 | 19*5.625 度 | 字节[5],字节[4] |
| : | : | : |
| 62 | 62*5.625 度 | 字节[91],字节[90] |
| 63 | 63*5.625 度 | 字节[93],字节[92] |
| 0 | 0*5.625 度 | 字节[95],字节[94] |
| 1 | 1*5.625 度 | 字节[97],字节[96] |
| 2 | 2*5.625 度 | 字节[99],字节[98] |
| : | : | : |
| 15 | 15*5.625 度 | 字节[125],字节[124] |
| 16 | 16*5.625 度 | 字节[127],字节[126] |