ZHCAB61 November 2020 AWR1843 , AWR2243
表 7-1 简单说明了本应用手册中使用的一些术语。
| 器件 | TI 的雷达片上系统,例如 AWR1243 或 AWR2243 |
| 单芯片 | 一种使用场景,其中雷达传感器仅包含一个 AWR 器件,并仅在帧内而不跨帧执行数据的相干处理。 |
| 级联 | 一个结合使用了多个 AWR 器件来改进感测的雷达系统 |
| 高级单芯片 | 一种使用场景,其中单芯片雷达传感器会跨多个帧执行相干处理,因此需要帧之间保持相位稳定。 |
| 主机 | 负责控制级联中多个 AWR 器件的处理器或微控制器 |
| 数字信号处理器 (DSP) | 负责处理 AWR 器件上 RX ADC 数据的(内部或外部)处理器 |
| 模拟 | 器件中的毫米波射频模拟电路和子系统 |
| 模拟配置 | 控制模拟操作的偏置电流、电压、电容和电阻值 |
| 偏移 | 针对多种误差的一种统称,例如通道间不平衡、TX 移相器非线性误差。 |
| 客户 | 利用 AWR 器件来制造雷达传感器 PCB 的客户。 |
| 非易失性存储器 (NVM) | 传感器中的一个存储单元,可在工厂校准过程中填充信息(例如校准结果)并在现场读取。 |
| 工厂校准温度 | 执行客户工厂校准时的温度(通常为 25°C)。 |
| 冷、中、热设置 | 一种命名规则,用于展示与电路板温度范围相对应的 AWR 模拟设置。 |
| DoE、DoE 器件 | 实验设计以及相关器件。这指的是特意使器件制造工艺参数出现偏差来制造几种用于进行 TI 实验室评估的器件,从而捕获/了解工艺偏差对器件大规模制造的影响。 |
| INL 误差 | 积分非线性误差,表示 TX 移相器与理想 0° 至 360° 特性的偏差。 |