ZHCAB61 November 2020 AWR1843 , AWR2243
假定 Tfactory = 25°C,“附录”部分中的表格 9 提供了 Tpresent = -40°C、25°C、85°C、130°C 条件下 AWR2243 的温度校正 LUT (Tpresent)。图 3-4 中以图表形式提供了相同的信息。这些都是在 TI 实验室中对几个基于标称流程的器件进行评估而得到的。 评估是在通过波导环回将 TX 连接到 RX 的雷达系统上执行的。这里分别针对 TX1 的 76GHz 至 77GHz 频段和 77GHz 至 81GHz 频段提供了 LUT,以便捕获不同射频频率之间的细微差异。所有温度的 LUT 都使用 0 至 63 建立索引,对应于 6 位相移指数,而输出为所需的相位角校正值。如有需要,可以通过线性内插/外推来得出其他温度下的对应值。下图所示的数据是在一次一个 TX 处于开启状态下测得的。如果多个 TX 同时处于打开状态,Tx-Tx 天线耦合可能会对相位造成次级影响。
图 3-4 AWR2243 的 TX 相移误差温度校正1