ZHCAB61 November 2020 AWR1843 , AWR2243
在建议的程序中,AWR 器件的内部自主运行时校准很多都保持禁用状态,其中一些校准处于启用状态。例外包括:
相关的 API 为 AWR RUN TIME CALIBRATION CONF AND TRIGGER SB,而功率检测器校准可以通过将字段 PD CALIBRATION EN 设为 1 来启用。如前所述,其他校准应处于禁用状态。
在这些重要运行时校准处于禁用状态时,传感器中的主机处理器必须使用合适的偏置设置(低偏置、中偏置、高偏置)来配置器件。该过程将会在后文进行介绍。