ZHCAB61 November 2020 AWR1843 , AWR2243
此附录部分列出了本应用手册其余部分中提到的几个查找表 (LUT)。这些 LUT 具有一些常用值,但指标对于 TX1 和 TX2/3 会略有不同。下文所列的值是在一次一个 TX 处于开启状态下获得的。如果多个 TX 同时处于打开状态,TX 之间的天线耦合可能会对相位造成次级影响。
| TX1 的相移指数 | TX2 和 TX3 的相移指数 | 温度校正 LUT (-40°C) | 温度校正 LUT (25°C) | 温度校正 LUT (85°C) | 温度校正 LUT (110°C) | 温度校正 LUT (120°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 33 | 0.73 | 0.00 | -0.82 | -1.28 | -1.53 |
| 2 | 34 | 1.95 | 0.00 | -2.21 | -3.53 | -4.07 |
| 3 | 35 | 2.81 | 0.00 | -3.19 | -5.06 | -5.91 |
| 4 | 36 | 3.38 | 0.00 | -3.81 | -5.98 | -6.91 |
| 5 | 37 | 3.63 | 0.00 | -4.02 | -6.29 | -7.29 |
| 6 | 38 | 3.64 | 0.00 | -3.99 | -6.27 | -7.18 |
| 7 | 39 | 3.45 | 0.00 | -3.70 | -5.82 | -6.70 |
| 8 | 40 | 3.07 | 0.00 | -3.10 | -4.92 | -5.70 |
| 9 | 41 | 2.82 | 0.00 | -2.67 | -4.32 | -4.99 |
| 10 | 42 | 2.46 | 0.00 | -2.15 | -3.48 | -4.11 |
| 11 | 43 | 2.18 | 0.00 | -1.72 | -2.79 | -3.29 |
| 12 | 44 | 1.94 | 0.00 | -1.46 | -2.28 | -2.69 |
| 13 | 45 | 1.72 | 0.00 | -1.31 | -2.11 | -2.39 |
| 14 | 46 | 1.60 | 0.00 | -1.30 | -2.13 | -2.37 |
| 15 | 47 | 1.50 | 0.00 | -1.41 | -2.31 | -2.63 |
| 16 | 48 | 1.49 | 0.00 | -1.85 | -2.93 | -3.38 |
| 17 | 49 | 1.65 | 0.00 | -2.24 | -3.55 | -4.12 |
| 18 | 50 | 1.94 | 0.00 | -2.86 | -4.50 | -5.25 |
| 19 | 51 | 2.23 | 0.00 | -3.29 | -5.29 | -6.19 |
| 20 | 52 | 2.29 | 0.00 | -3.60 | -5.76 | -6.75 |
| 21 | 53 | 2.26 | 0.00 | -3.58 | -5.78 | -6.77 |
| 22 | 54 | 1.95 | 0.00 | -3.34 | -5.41 | -6.30 |
| 23 | 55 | 1.64 | 0.00 | -2.83 | -4.61 | -5.33 |
| 24 | 56 | 1.11 | 0.00 | -1.90 | -3.13 | -3.71 |
| 25 | 57 | 0.78 | 0.00 | -1.29 | -2.19 | -2.62 |
| 26 | 58 | 0.36 | 0.00 | -0.51 | -0.98 | -1.23 |
| 27 | 59 | -0.02 | 0.00 | 0.07 | -0.04 | -0.13 |
| 28 | 60 | -0.26 | 0.00 | 0.44 | 0.57 | 0.59 |
| 29 | 61 | -0.41 | 0.00 | 0.57 | 0.81 | 0.89 |
| 30 | 62 | -0.36 | 0.00 | 0.50 | 0.74 | 0.81 |
| 31 | 63 | -0.07 | 0.00 | 0.17 | 0.23 | 0.24 |
| 32 | 0 | 0.71 | 0.00 | -0.61 | -0.98 | -1.19 |
| 33 | 1 | 1.48 | 0.00 | -1.41 | -2.19 | -2.60 |
| 34 | 2 | 2.62 | 0.00 | -2.68 | -4.20 | -4.88 |
| 35 | 3 | 3.42 | 0.00 | -3.55 | -5.54 | -6.48 |
| 36 | 4 | 3.95 | 0.00 | -4.05 | -6.38 | -7.42 |
| 37 | 5 | 4.16 | 0.00 | -4.25 | -6.67 | -7.74 |
| 38 | 6 | 4.18 | 0.00 | -4.23 | -6.59 | -7.64 |
| 39 | 7 | 4.02 | 0.00 | -3.94 | -6.11 | -7.13 |
| 40 | 8 | 3.65 | 0.00 | -3.39 | -5.33 | -6.26 |
| 41 | 9 | 3.39 | 0.00 | -3.00 | -4.78 | -5.61 |
| 42 | 10 | 3.05 | 0.00 | -2.46 | -4.00 | -4.74 |
| 43 | 11 | 2.80 | 0.00 | -1.94 | -3.18 | -3.84 |
| 44 | 12 | 2.53 | 0.00 | -1.63 | -2.69 | -3.20 |
| 45 | 13 | 2.29 | 0.00 | -1.44 | -2.37 | -2.83 |
| 46 | 14 | 2.09 | 0.00 | -1.31 | -2.22 | -2.65 |
| 47 | 15 | 1.95 | 0.00 | -1.33 | -2.29 | -2.69 |
| 48 | 16 | 1.82 | 0.00 | -1.55 | -2.65 | -3.13 |
| 49 | 17 | 1.95 | 0.00 | -1.87 | -3.13 | -3.68 |
| 50 | 18 | 2.25 | 0.00 | -2.39 | -4.03 | -4.63 |
| 51 | 19 | 2.39 | 0.00 | -2.83 | -4.77 | -5.52 |
| 52 | 20 | 2.45 | 0.00 | -3.12 | -5.23 | -6.13 |
| 53 | 21 | 2.32 | 0.00 | -3.17 | -5.31 | -6.19 |
| 54 | 22 | 2.00 | 0.00 | -2.91 | -4.87 | -5.66 |
| 55 | 23 | 1.68 | 0.00 | -2.32 | -3.97 | -4.58 |
| 56 | 24 | 1.05 | 0.00 | -1.29 | -2.33 | -2.72 |
| 57 | 25 | 0.61 | 0.00 | -0.63 | -1.25 | -1.51 |
| 58 | 26 | 0.08 | 0.00 | 0.18 | 0.07 | 0.01 |
| 59 | 27 | -0.38 | 0.00 | 0.83 | 1.13 | 1.29 |
| 60 | 28 | -0.71 | 0.00 | 1.22 | 1.79 | 2.08 |
| 61 | 29 | -0.94 | 0.00 | 1.36 | 2.09 | 2.44 |
| 62 | 30 | -0.97 | 0.00 | 1.22 | 1.94 | 2.29 |
| 63 | 31 | -0.74 | 0.00 | 0.91 | 1.45 | 1.70 |
| 相移指数 | TFactory = 25°C 时的工厂测量相移数组 | ||
|---|---|---|---|
| TX1 | TX2 和 TX3 | 76GHz 至 77GHz 频段 | 77GHz 至 81GHz 频段 |
| 0 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 33 | 8.97 | 8.98 |
| 2 | 34 | 17.88 | 17.77 |
| 3 | 35 | 25.67 | 25.04 |
| 4 | 36 | 32.66 | 31.68 |
| 5 | 37 | 38.97 | 37.75 |
| 6 | 38 | 44.71 | 43.18 |
| 7 | 39 | 50.06 | 48.15 |
| 8 | 40 | 55.06 | 52.86 |
| 9 | 41 | 60.02 | 57.41 |
| 10 | 42 | 64.69 | 61.93 |
| 11 | 43 | 69.38 | 66.49 |
| 12 | 44 | 74.20 | 71.09 |
| 13 | 45 | 79.75 | 75.94 |
| 14 | 46 | 84.92 | 81.34 |
| 15 | 47 | 90.80 | 87.24 |
| 16 | 48 | 97.26 | 93.67 |
| 17 | 49 | 104.68 | 100.97 |
| 18 | 50 | 111.28 | 107.55 |
| 19 | 51 | 117.04 | 113.37 |
| 20 | 52 | 122.33 | 118.76 |
| 21 | 53 | 127.20 | 123.75 |
| 22 | 54 | 132.11 | 128.38 |
| 23 | 55 | 136.30 | 132.80 |
| 24 | 56 | 140.08 | 137.21 |
| 25 | 57 | 144.28 | 141.39 |
| 26 | 58 | 148.44 | 145.71 |
| 27 | 59 | 152.64 | 150.23 |
| 28 | 60 | 157.17 | 154.87 |
| 29 | 61 | 162.02 | 159.84 |
| 30 | 62 | 167.43 | 165.41 |
| 31 | 63 | 173.44 | 171.59 |
| 32 | 0 | 180.23 | 178.61 |
| 33 | 1 | 188.25 | 186.52 |
| 34 | 2 | 195.58 | 193.98 |
| 35 | 3 | 202.61 | 200.59 |
| 36 | 4 | 208.16 | 206.47 |
| 37 | 5 | 213.73 | 211.70 |
| 38 | 6 | 218.76 | 216.51 |
| 39 | 7 | 223.63 | 221.11 |
| 40 | 8 | 228.68 | 225.45 |
| 41 | 9 | 232.61 | 229.50 |
| 42 | 10 | 236.79 | 233.56 |
| 43 | 11 | 240.95 | 237.74 |
| 44 | 12 | 245.26 | 241.95 |
| 45 | 13 | 249.87 | 246.49 |
| 46 | 14 | 254.93 | 251.41 |
| 47 | 15 | 260.59 | 256.92 |
| 48 | 16 | 266.96 | 263.38 |
| 49 | 17 | 274.53 | 271.07 |
| 50 | 18 | 282.01 | 278.27 |
| 51 | 19 | 287.73 | 284.56 |
| 52 | 20 | 293.27 | 290.42 |
| 53 | 21 | 298.63 | 296.05 |
| 54 | 22 | 303.61 | 301.29 |
| 55 | 23 | 308.49 | 306.35 |
| 56 | 24 | 313.18 | 311.19 |
| 57 | 25 | 317.76 | 315.91 |
| 58 | 26 | 322.49 | 320.97 |
| 59 | 27 | 327.42 | 326.12 |
| 60 | 28 | 332.57 | 331.51 |
| 61 | 29 | 338.08 | 337.42 |
| 62 | 30 | 344.39 | 343.85 |
| 63 | 31 | 351.40 | 351.02 |
| 相移指数 | 76GHz 至 77GHz 频段的校正 LUT | 77GHz 至 81GHz 频段的校正 LUT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX1 | TX2 和 TX3 | 温度校正 LUT (-40°C) | 温度校正 LUT (25°C) | 温度校正 LUT (85°C) | 温度校正 LUT (130°C) | 温度校正 LUT (-40°C) | 温度校正 LUT (25°C) | 温度校正 LUT (85°C) | 温度校正 LUT (130°C) | |
| 0 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 33 | 0.31 | 0.00 | -0.60 | -0.93 | 0.29 | 0.00 | -0.58 | -0.77 | |
| 2 | 34 | 0.54 | 0.00 | -0.89 | -1.52 | 0.52 | 0.00 | -1.22 | -1.86 | |
| 3 | 35 | 0.77 | 0.00 | -1.12 | -1.93 | 0.63 | 0.00 | -1.67 | -2.67 | |
| 4 | 36 | 0.94 | 0.00 | -1.33 | -2.20 | 0.59 | 0.00 | -1.88 | -3.09 | |
| 5 | 37 | 1.06 | 0.00 | -1.45 | -2.28 | 0.43 | 0.00 | -1.91 | -3.14 | |
| 6 | 38 | 1.12 | 0.00 | -1.43 | -2.13 | 0.22 | 0.00 | -1.77 | -2.90 | |
| 7 | 39 | 1.08 | 0.00 | -1.24 | -1.76 | 0.04 | 0.00 | -1.53 | -2.42 | |
| 8 | 40 | 0.95 | 0.00 | -0.93 | -1.20 | -0.13 | 0.00 | -1.22 | -1.78 | |
| 9 | 41 | 0.81 | 0.00 | -0.56 | -0.56 | -0.28 | 0.00 | -0.88 | -1.05 | |
| 10 | 42 | 0.63 | 0.00 | -0.20 | 0.05 | -0.44 | 0.00 | -0.55 | -0.33 | |
| 11 | 43 | 0.50 | 0.00 | 0.08 | 0.54 | -0.58 | 0.00 | -0.28 | 0.28 | |
| 12 | 44 | 0.41 | 0.00 | 0.24 | 0.83 | -0.71 | 0.00 | -0.09 | 0.69 | |
| 13 | 45 | 0.36 | 0.00 | 0.25 | 0.87 | -0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | |
| 14 | 46 | 0.37 | 0.00 | 0.11 | 0.66 | -0.81 | 0.00 | -0.01 | 0.76 | |
| 15 | 47 | 0.45 | 0.00 | -0.12 | 0.24 | -0.76 | 0.00 | -0.12 | 0.42 | |
| 16 | 48 | 0.62 | 0.00 | -0.42 | -0.31 | -0.64 | 0.00 | -0.30 | -0.09 | |
| 17 | 49 | 0.84 | 0.00 | -0.74 | -0.92 | -0.47 | 0.00 | -0.51 | -0.69 | |
| 18 | 50 | 1.10 | 0.00 | -1.01 | -1.48 | -0.29 | 0.00 | -0.71 | -1.26 | |
| 19 | 51 | 1.35 | 0.00 | -1.20 | -1.92 | -0.11 | 0.00 | -0.87 | -1.72 | |
| 20 | 52 | 1.56 | 0.00 | -1.29 | -2.18 | 0.03 | 0.00 | -0.95 | -1.98 | |
| 21 | 53 | 1.69 | 0.00 | -1.26 | -2.22 | 0.11 | 0.00 | -0.95 | -2.01 | |
| 22 | 54 | 1.73 | 0.00 | -1.13 | -2.05 | 0.11 | 0.00 | -0.85 | -1.79 | |
| 23 | 55 | 1.68 | 0.00 | -0.92 | -1.68 | 0.04 | 0.00 | -0.67 | -1.37 | |
| 24 | 56 | 1.54 | 0.00 | -0.65 | -1.18 | -0.08 | 0.00 | -0.43 | -0.79 | |
| 25 | 57 | 1.34 | 0.00 | -0.37 | -0.62 | -0.24 | 0.00 | -0.16 | -0.14 | |
| 26 | 58 | 1.11 | 0.00 | -0.12 | -0.08 | -0.39 | 0.00 | 0.09 | 0.48 | |
| 27 | 59 | 0.89 | 0.00 | 0.07 | 0.37 | -0.51 | 0.00 | 0.31 | 0.98 | |
| 28 | 60 | 0.72 | 0.00 | 0.19 | 0.67 | -0.58 | 0.00 | 0.45 | 1.29 | |
| 29 | 61 | 0.62 | 0.00 | 0.21 | 0.78 | -0.57 | 0.00 | 0.50 | 1.37 | |
| 30 | 62 | 0.61 | 0.00 | 0.14 | 0.68 | -0.48 | 0.00 | 0.46 | 1.21 | |
| 31 | 63 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | -0.31 | 0.00 | 0.33 | 0.83 | |
| 32 | 0 | 0.84 | 0.00 | -0.21 | -0.05 | -0.09 | 0.00 | 0.12 | 0.28 | |
| 33 | 1 | 1.04 | 0.00 | -0.44 | -0.58 | 0.16 | 0.00 | -0.12 | -0.36 | |
| 34 | 2 | 1.27 | 0.00 | -0.66 | -1.11 | 0.42 | 0.00 | -0.37 | -0.99 | |
| 35 | 3 | 1.49 | 0.00 | -0.85 | -1.58 | 0.64 | 0.00 | -0.59 | -1.53 | |
| 36 | 4 | 1.66 | 0.00 | -0.97 | -1.92 | 0.81 | 0.00 | -0.75 | -1.91 | |
| 37 | 5 | 1.76 | 0.00 | -1.02 | -2.06 | 0.90 | 0.00 | -0.82 | -2.06 | |
| 38 | 6 | 1.76 | 0.00 | -0.97 | -2.00 | 0.91 | 0.00 | -0.80 | -1.98 | |
| 39 | 7 | 1.68 | 0.00 | -0.85 | -1.74 | 0.84 | 0.00 | -0.68 | -1.67 | |
| 40 | 8 | 1.52 | 0.00 | -0.66 | -1.30 | 0.71 | 0.00 | -0.49 | -1.17 | |
| 41 | 9 | 1.30 | 0.00 | -0.44 | -0.76 | 0.53 | 0.00 | -0.24 | -0.56 | |
| 42 | 10 | 1.07 | 0.00 | -0.21 | -0.19 | 0.33 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | |
| 43 | 11 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.13 | 0.00 | 0.28 | 0.63 | |
| 44 | 12 | 0.67 | 0.00 | 0.15 | 0.67 | -0.03 | 0.00 | 0.47 | 1.03 | |
| 45 | 13 | 0.57 | 0.00 | 0.23 | 0.82 | -0.13 | 0.00 | 0.57 | 1.22 | |
| 46 | 14 | 0.57 | 0.00 | 0.22 | 0.73 | -0.18 | 0.00 | 0.57 | 1.16 | |
| 47 | 15 | 0.66 | 0.00 | 0.13 | 0.41 | -0.15 | 0.00 | 0.46 | 0.86 | |
| 48 | 16 | 0.83 | 0.00 | -0.03 | -0.10 | -0.06 | 0.00 | 0.26 | 0.36 | |
| 49 | 17 | 1.06 | 0.00 | -0.22 | -0.72 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | |
| 50 | 18 | 1.31 | 0.00 | -0.41 | -1.33 | 0.27 | 0.00 | -0.29 | -0.90 | |
| 51 | 19 | 1.55 | 0.00 | -0.57 | -1.84 | 0.48 | 0.00 | -0.55 | -1.46 | |
| 52 | 20 | 1.73 | 0.00 | -0.66 | -2.14 | 0.69 | 0.00 | -0.74 | -1.85 | |
| 53 | 21 | 1.83 | 0.00 | -0.67 | -2.18 | 0.88 | 0.00 | -0.82 | -2.01 | |
| 54 | 22 | 1.85 | 0.00 | -0.58 | -1.95 | 1.01 | 0.00 | -0.78 | -1.89 | |
| 55 | 23 | 1.77 | 0.00 | -0.43 | -1.51 | 1.07 | 0.00 | -0.62 | -1.53 | |
| 56 | 24 | 1.61 | 0.00 | -0.23 | -0.95 | 1.02 | 0.00 | -0.35 | -0.97 | |
| 57 | 25 | 1.39 | 0.00 | -0.03 | -0.39 | 0.86 | 0.00 | -0.03 | -0.32 | |
| 58 | 26 | 1.13 | 0.00 | 0.14 | 0.06 | 0.62 | 0.00 | 0.29 | 0.33 | |
| 59 | 27 | 0.85 | 0.00 | 0.25 | 0.36 | 0.30 | 0.00 | 0.55 | 0.86 | |
| 60 | 28 | 0.56 | 0.00 | 0.32 | 0.59 | 0.10 | 0.00 | 0.69 | 1.17 | |
| 61 | 29 | 0.32 | 0.00 | 0.37 | 0.71 | -0.11 | 0.00 | 0.68 | 1.20 | |
| 62 | 30 | 0.15 | 0.00 | 0.40 | 0.66 | -0.18 | 0.00 | 0.57 | 0.98 | |
| 63 | 31 | 0.15 | 0.00 | 0.31 | 0.27 | -0.12 | 0.00 | 0.45 | 0.66 | |