ZHCAB61 November 2020 AWR1843 , AWR2243
一般来说,采用上文建议的策略会使视频模拟偏置设置在较大的温度范围内保持不变(例如 ~50°C 至 140°C 可以使用相同的 TX 和 RX 偏置设置)。在这种情况下,雷达返回信号强度会随温度变化,具体取决于偏置设置选择。本节介绍了 TX 功率和 RX 增益如何随温度而变化(基于标称 AWR2243 设计的预期)。它以表格形式提供了不同偏置设置下的数据,并且假定主机能够基于 API 控制温度/偏置设置。
| TX 输出功率 (dBm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 温度 | -40°C 设置 | 10°C 设置 | 25°C 设置 | 50°C 设置 | 140°C 设置 |
| -40 | 13.11 | 13.48 | 13.57 | 13.77 | 14.43 |
| -30 | 13.00 | 13.38 | 13.5 | 13.66 | 14.41 |
| -20 | 12.87 | 13.28 | 13.41 | 13.56 | 14.38 |
| -10 | 12.71 | 13.17 | 13.31 | 13.46 | 14.34 |
| 0 | 12.54 | 13.05 | 13.2 | 13.36 | 14.28 |
| 10 | 12.35 | 12.93 | 13.08 | 13.27 | 14.21 |
| 20 | 12.14 | 12.79 | 12.95 | 13.17 | 14.13 |
| 30 | 11.91 | 12.65 | 12.8 | 13.06 | 14.04 |
| 40 | 11.65 | 12.50 | 12.64 | 12.95 | 13.94 |
| 50 | 11.38 | 12.34 | 12.47 | 12.83 | 13.82 |
| 60 | 11.09 | 12.16 | 12.29 | 12.71 | 13.69 |
| 70 | 10.78 | 11.96 | 12.1 | 12.57 | 13.55 |
| 80 | 10.45 | 11.76 | 11.89 | 12.43 | 13.4 |
| 90 | 10.09 | 11.54 | 11.67 | 12.29 | 13.24 |
| 100 | 9.72 | 11.26 | 11.44 | 12.11 | 13.06 |
| 110 | 9.33 | 11.01 | 11.2 | 11.94 | 12.87 |
| 120 | 8.92 | 10.76 | 10.95 | 11.77 | 12.67 |
| 130 | 8.49 | 10.48 | 10.68 | 11.58 | 12.46 |
| 140 | 8.03 | 10.17 | 10.4 | 11.36 | 12.24 |
| RX 增益 (dB) | |||
|---|---|---|---|
| 温度 | -40°C 设置 | 25°C 设置 | 140°C 设置 |
| -40 | 37.53 | 40.07 | 43.35 |
| -30 | 37.09 | 39.59 | 42.85 |
| -20 | 36.65 | 39.13 | 42.37 |
| -10 | 36.24 | 38.68 | 41.9 |
| 0 | 35.83 | 38.24 | 41.44 |
| 10 | 35.44 | 37.82 | 40.99 |
| 20 | 35.06 | 37.41 | 40.56 |
| 30 | 34.69 | 37.01 | 40.14 |
| 40 | 34.34 | 36.62 | 39.73 |
| 50 | 33.99 | 36.25 | 39.32 |
| 60 | 33.66 | 35.89 | 38.93 |
| 70 | 33.33 | 35.53 | 38.55 |
| 80 | 33.01 | 35.19 | 38.17 |
| 90 | 32.69 | 34.85 | 37.79 |
| 100 | 32.38 | 34.51 | 37.42 |
| 110 | 32.07 | 34.17 | 37.05 |
| 120 | 31.76 | 33.84 | 36.68 |
| 130 | 31.45 | 33.5 | 36.31 |
| 140 | 31.14 | 33.16 | 35.94 |