ZHCSU60A May 2023 – January 2024 PCMD3180-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| t(SCLK) | SCLK 周期 | 40 | ns | |||
| tH(SCLK) | SCLK 高电平脉冲持续时间 | 18 | ns | |||
| tL(SCLK) | SCLK 低电平脉冲持续时间 | 18 | ns | |||
| tLEAD | 启用超前时间 | 16 | ns | |||
| tTRAIL | 启用跟踪时间 | 16 | ns | |||
| tDSEQ | 顺序传输延迟 | 20 | ns | |||
| tSU(MOSI) | MOSI 数据设置时间 | 8 | ns | |||
| tHLD(MOSI) | MOSI 数据保持时间 | 8 | ns | |||
| tr(SCLK) | SCLK 上升时间 | 10% 至 90% 上升时间 | 6 | ns | ||
| tf(SCLK) | SCLK 下降时间 | 90% 至 10% 下降时间 | 6 | ns | ||