ZHCSU60A May 2023 – January 2024 PCMD3180-Q1
PRODUCTION DATA
图 6-49 显示了采样速率为 16kHz 或 14.7kHz 时抽取滤波器的幅度响应,而图 6-50 显示了该条件下抽取滤波器的通带纹波和相位偏差。表 6-34 列出了采样速率为 16kHz 或 14.7kHz 时抽取滤波器的规格。
图 6-49 超低延迟抽取滤波器幅度响应
图 6-50 超低延迟抽取滤波器通带纹波和相位偏差| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通带纹波 | 频率范围为 0 至 0.45 × fS | -0.05 | 0.05 | dB | |
| 阻带衰减 | 频率范围为 0.6 × fS 以上 | 87.2 | dB | ||
| 群延迟或延时 | 频率范围为 0 至 0.325 × fS | 4.3 | 1/fS | ||
| 群延迟偏差 | 频率范围为 0 至 0.325 × fS | -0.512 | 0.512 | 1/fS | |
| 相位偏差 | 频率范围为 0 至 0.325 × fS | -10.0 | 14.2 | 度 |