ZHCSU60A May 2023 – January 2024 PCMD3180-Q1
PRODUCTION DATA
可以使用 I2C 或 SPI 与器件通信来访问器件控制寄存器。
通过监视 SDA_SSZ、SCL_MOSI、ADDR0_SCLK 和 ADDR1_MISO 器件引脚(这些引脚是 I2C 或 SPI 接口的多路复用引脚),该器件会自动检测主机器件是使用 I2C 还是 SPI 通信来配置器件。对于给定的最终应用,主机器件必须始终使用 I2C 或 SPI 接口来配置器件,而不能同时使用两者。