ZHCSU60A May 2023 – January 2024 PCMD3180-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
f(PDMCLK) | PDMCLK 时钟频率 | 0.768 | 6.144 | MHz | ||
tH(PDMCLK) | PDMCLK 高电平脉冲持续时间 | 72 | ns | |||
tL(PDMCLK) | PDMCLK 低电平脉冲持续时间 | 72 | ns | |||
tr(PDMCLK) | PDMCLK 上升时间 | 10% 至 90% 上升时间 | 18 | ns | ||
tf(PDMCLK) | PDMCLK 下降时间 | 90% 至 10% 下降时间 | 18 | ns |