ZHCSU60A May 2023 – January 2024 PCMD3180-Q1
PRODUCTION DATA
在睡眠模式或软件关断模式下,该器件会从 AVDD 电源消耗极低的静态电流,同时允许 I2C 或 SPI 通信唤醒器件使其运行。
当主机器件将 SLEEP_ENZ (P0_R2_D0) 位设置为 1'b0 时,该器件也可以进入睡眠模式。如果器件处于工作模式时 SLEEP_ENZ 位置为低电平有效,该器件会缓慢降低录音数据的音量、关闭模拟块和数字块,并进入睡眠模式。但是,该器件仍会继续保留器件配置寄存器和可编程系数的最后一个编程值。
在睡眠模式下,请勿执行任何 I2C 或 SPI 事务,除非为了进入工作模式而退出睡眠模式。进入睡眠模式后,至少等待 10ms,然后再启动 I2C 或 SPI 事务以退出睡眠模式。
退出睡眠模式时,主机器件必须将 PCMD3180-Q1 配置为使用外部 1.8V AREG 电源(默认设置)或使用片上稳压器生成的 AREG 电源。要配置 AREG 电源,请写入同一 P0_R2 寄存器中的 AREG_SELECT 位 D7。