ZHCSU60A May 2023 – January 2024 PCMD3180-Q1
PRODUCTION DATA
该器件集成了一个内置低噪声可编程麦克风偏置引脚,可在系统中用于为 MEMS 数字麦克风提供电源。MICBIAS 引脚必须连接到外部 1µF 电容器,该电容器连接到模拟地 (AVSS)。MICBIAS 引脚支持高达 20mA 的负载电流,可用于多个麦克风。当使用该 MICBIAS 引脚对多个麦克风进行偏置或供电时,请避免 MICBIAS 连接在电路板布局布线上出现任何公共阻抗,从而更大程度地减小麦克风之间的耦合。在系统中,如果 MICBIAS 引脚用作数字麦克风的电源,则 TI 建议使用 MICBIAS 配置作为 AVDD,以便数字麦克风的 PDMCLKx 和 PDMDINx 信号可以直接连接到 PCMD3180-Q1,而无需使用任何外部电平转换器。表 6-9 显示了可用的麦克风偏置可编程选项。
| P0_R59_D[6:4]:MBIAS_VAL[2:0] | P0_R59_D[1:0]:VREF_SEL[1:0] | MICBIAS 输出电压 |
|---|---|---|
| 000(默认值) | 00(默认值),假设值 = 0 | 2.75V(与 VREF 输出相同) |
| 01 | 2.5V(与 VREF 输出相同) | |
| 10 | 1.375V(与 VREF 输出相同) | |
| 001 至 101 | XX | 保留(不使用这些设置) |
| 110 | XX | 与 AVDD 相同 |
| 111 | XX | 保留(不使用该设置) |
通过配置 MICBIAS_PDZ (P0_R117_D7) 寄存器位,可以打开或关闭(默认)麦克风偏置输出。此外,该器件还提供配置 GPIO1 或 GPIx 引脚的选项,以直接控制麦克风偏置输出的打开或关闭。该功能对于直接控制麦克风非常有用,无需主机进行 I2C 或 SPI 通信。如果 GPIO1 或 GPIx 引脚配置为打开或关闭麦克风偏置,则 MICBIAS_PDZ (P0_R117_D7) 寄存器位值将被忽略。