ZHCSU60A May 2023 – January 2024 PCMD3180-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | AVDD | 模拟电源 | 模拟电源(标称值为 1.8V 或 3.3V) |
| 2 | AREG | 模拟电源 | 模拟电源(标称值为 1.8V)或外部模拟电源(标称值为 1.8V)的模拟片上稳压器输出电压。将 10µF 和 0.1µF 低 ESR 电容器并联连接到模拟地 (AVSS) |
| 3 | VREF | 模拟 | 模拟基准电压滤波器输出。将 1µF 电容器连接至模拟地 (AVSS) |
| 4 | AVSS | 模拟电源 | 模拟地。将该引脚直接短接至模拟接地层。 |
| 5 | MICBIAS | 模拟 | MICBIAS 输出。将 1µF 电容器连接至模拟地 (AVSS) |
| 6 | PDMDIN1_GPI1 | 数字输入 | PDM 麦克风数据输入 1 或通用数字输入 1(数字麦克风数据、PLL 输入时钟源等通用功能) |
| 7 | PDMCLK1_GPO1 | 数字输出 | PDM 麦克风时钟输出 1 或通用数字输出 1(数字麦克风时钟、中断等通用功能) |
| 8 | PDMDIN2_GPI2 | 数字输入 | PDM 麦克风数据输入 2 或通用数字输入 2(数字麦克风数据、PLL 输入时钟源等通用功能) |
| 9 | PDMCLK2_GPO2 | 数字输出 | PDM 麦克风时钟输出 2 或通用数字输出 2(数字麦克风时钟、中断等通用功能) |
| 10 | PDMDIN3_GPI3 | 数字输入 | PDM 麦克风数据输入 3 或通用数字输入 3(数字麦克风数据、PLL 输入时钟源等通用功能) |
| 11 | PDMCLK3_GPO3 | 数字输出 | PDM 麦克风时钟输出 3 或通用数字输出 3(数字麦克风时钟、中断等通用功能) |
| 12 | PDMDIN4_GPI4 | 数字输入 | PDM 麦克风数据输入 4 或通用数字输入 4(数字麦克风数据、PLL 输入时钟源等通用功能) |
| 13 | PDMCLK4_GPO4 | 数字输出 | PDM 麦克风时钟输出 4 或通用数字输出 4(数字麦克风时钟、中断等通用功能) |
| 14 | SHDNZ | 数字输入 | 器件硬件关断和复位(低电平有效) |
| 15 | ADDR1_MISO | 数字 I/O | 对于 I2C 操作:I2C 目标地址 A1 引脚 对于 SPI 操作:SPI 目标输出引脚 |
| 16 | ADDR0_SCLK | 数字输入 | 对于 I2C 操作:I2C 目标地址 A0 引脚 对于 SPI 操作:SPI 串行位时钟 |
| 17 | SCL_MOSI | 数字输入 | 对于 I2C 操作:用于 I2C 控制总线的时钟引脚 对于 SPI 操作:SPI 目标输入引脚 |
| 18 | SDA_SSZ | 数字 I/O | 对于 I2C 操作:用于 I2C 控制总线的数据引脚 对于 SPI 操作:SPI 目标选择引脚 |
| 19 | IOVDD | 数字电源 | 数字 I/O 电源(标称值为 1.8V 或 3.3V) |
| 20 | GPIO1 | 数字 I/O | 通用数字输入/输出 1(数字麦克风时钟或数据、PLL 输入时钟源、中断等通用功能) |
| 21 | SDOUT | 数字输出 | 音频串行数据接口总线输出 |
| 22 | BCLK | 数字 I/O | 音频串行数据接口总线位时钟 |
| 23 | FSYNC | 数字 I/O | 音频串行数据接口总线帧同步信号 |
| 24 | DREG | 数字电源 | 数字内核电源的数字稳压器输出电压(标称值为 1.5V)。以并联方式将 10µF 和 0.1µF 低 ESR 电容器连接到器件地 (VSS)。 |
| 散热焊盘 | 散热焊盘 (VSS) | 接地电源 | 散热焊盘短接至内部器件接地。将散热焊盘直接短接至电路板接地平面。 |