ZHCSU60A May 2023 – January 2024 PCMD3180-Q1
PRODUCTION DATA
图 6-61 显示了采样速率为 384kHz 或 352.8kHz 时抽取滤波器的幅度响应,而图 6-62 显示了该条件下抽取滤波器的通带纹波和相位偏差。表 6-40 列出了采样速率为 384kHz 或 352.8kHz 时抽取滤波器的规格。
图 6-61 超低延迟抽取滤波器幅度响应
图 6-62 超低延迟抽取滤波器通带纹波和相位偏差| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通带纹波 | 频率范围为 0 至 0.1 × fS | –0.04 | 0.01 | dB | |
| 阻带衰减 | 频率范围为 0.56 × fS 以上 | 70.1 | dB | ||
| 群延迟或延时 | 频率范围为 0 至 0.157 × fS | 4.1 | 1/fS | ||
| 群延迟偏差 | 频率范围为 0 至 0.157 × fS | -0.18 | 0.18 | 1/fS | |
| 相位偏差 | 频率范围为 0 至 0.157 × fS | -0.85 | 2.07 | 度 |