ZHCSU60A May 2023 – January 2024 PCMD3180-Q1
PRODUCTION DATA
PCMD3180-Q1 是一款高性能脉冲密度调制 (PDM) 输入至时分多路复用 (TDM) 或 I2S 输出转换器,最多可支持对 PDM 麦克风输入的八个数字通道进行同步采样。该器件集成了可编程数字音量控制、麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768kHz 的输出采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 接口进行控制。此外,PCMD3180-Q1 支持为音频总线接口运行选择控制器和目标模式。这些集成的高性能特性,以及采用 3.3V 或 1.8V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于远场麦克风录音应用中空间受限的音频系统。
PCMD3180-Q1 的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C,采用 24 引脚 WQFN 封装。
简化版方框图