ZHCSU60A May 2023 – January 2024 PCMD3180-Q1
PRODUCTION DATA
器件录音通道包括一个内置的高动态范围数字抽取滤波器,用于处理来自数字麦克风的过采样 PDM 数据流,从而以与 FSYNC 速率相同的奈奎斯特采样速率生成数字数据。根据目标应用所需的频率响应、群延迟和相位线性度要求,可以从三种不同的类型中选择抽取滤波器。可以通过配置 DECI_FILT、P0_R107_D[5:4] 寄存器位来选择抽取滤波器选项。表 6-18 显示了录音通道抽取滤波器模式选择的配置寄存器设置。
| P0_R107_D[5:4]:DECI_FILT[1:0] | 抽取滤波器模式选择 |
|---|---|
| 00(默认值) | 线性相位滤波器用于抽取 |
| 01 | 低延迟滤波器用于抽取 |
| 10 | 超低延迟滤波器用于抽取 |
| 11 | 保留(不使用此设置) |