ZHCSU60A May 2023 – January 2024 PCMD3180-Q1
PRODUCTION DATA
对于低延迟和最小相位偏差(在音频频带内)至关重要的应用,可以使用 PCMD3180-Q1 上的低延迟抽取滤波器。该器件支持这些滤波器,其群延迟约为七个样本,在 0.365 × fS 频带内具有几乎为线性的相位响应。本节提供了低延迟滤波器所有受支持输出采样速率的滤波器性能规格和各种图。