ZHCSU60A May 2023 – January 2024 PCMD3180-Q1
PRODUCTION DATA
该器件可连接多达 8 个数字脉冲密度调制 (PDM) 麦克风进行同步转换,并使用高阶高性能抽取滤波器生成脉冲编码调制 (PCM) 输出数据,这些数据可以使用时分多路复用 (TDM)、I2S 或左对齐 (LJ) 音频格式,通过音频串行接口传输到主机。
该器件在内部生成 PCMCLK,其频率可使用 PDMCLK_DIV[1:0]、P0_R31_D[1:0] 寄存器位编程为 6.144MHz、3.072MHz、1.536MHz 或 768kHz(输出数据采样速率为 48kHz 的倍数或约数时),或者 5.6448MHz、2.8224MHz、1.4112MHz 或 705.6kHz(输出数据采样速率为 44.1kHz 的倍数和约数时)。PDMCLK 可路由到 PDMCLKx_GPOx 引脚,连接外部数字麦克风设备。该器件还支持控制寄存器,以独立配置要使用上升沿或下降沿锁存的每个通道 PDMDINx 数据。图 6-14 显示了数字 PDM 麦克风的连接图。
图 6-14 数字 PDM 麦克风与 PCMD3180-Q1 的连接图外部数字麦克风设备的一位输出可以连接到 GPIx 引脚。该单一数据线路可由两个数字麦克风共享,以将其数据放置在 PDMCLK 的相反边沿上。在内部,该器件根据 P0_R32_D[7:4] 中设置的配置寄存器位,在 PDMCLK 的上升沿或下降沿锁存数据的稳定值。图 6-15 显示了数字 PDM 麦克风接口时序图。
图 6-15 数字 PDM 麦克风协议时序图