ZHCSU60A May 2023 – January 2024 PCMD3180-Q1
PRODUCTION DATA
该寄存器是 PDM DINx 采样边沿配置寄存器。
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
PDMDIN1_EDGE | PDMDIN2_EDGE | PDMDIN3_EDGE | PDMDIN4_EDGE | Reserved | |||
R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R-0h |
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
7 | PDMDIN1_EDGE | R/W | 0h | 用于通道 1 和通道 2 数据的 PDMCLK 锁存边沿。 0d = 通道 1 数据在负边沿上锁存,通道 2 数据在正边沿上锁存 1d = 通道 1 数据在正边沿上锁存,通道 2 数据在负边沿上锁存 |
6 | PDMDIN2_EDGE | R/W | 0h | 用于通道 3 和通道 4 数据的 PDMCLK 锁存边沿。 0d = 通道 3 数据在负边沿上锁存,通道 4 数据在正边沿上锁存 1d = 通道 3 数据在正边沿上锁存,通道 4 数据在负边沿上锁存 |
5 | PDMDIN3_EDGE | R/W | 0h | 用于通道 5 和通道 6 数据的 PDMCLK 锁存边沿。 0d = 通道 5 数据在负边沿上锁存,通道 6 数据在正边沿上锁存 1d = 通道 5 数据在正边沿上锁存,通道 6 数据在负边沿上锁存 |
4 | PDMDIN4_EDGE | R/W | 0h | 用于通道 7 和通道 8 数据的 PDMCLK 锁存边沿。 0d = 通道 7 数据在负边沿上锁存,通道 8 数据在正边沿上锁存 1d = 通道 7 数据在正边沿上锁存,通道 8 数据在负边沿上锁存 |
3-0 | 保留 | R | 0h | 保留 |