ZHCSU60A May 2023 – January 2024 PCMD3180-Q1
PRODUCTION DATA
该寄存器是上电配置寄存器。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MICBIAS_PDZ | PDM_PDZ | PLL_PDZ | DYN_CH_PUPD_EN | DYN_MAXCH_SEL[1:0] | 保留 | 保留 | |
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R-0h | |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | MICBIAS_PDZ | R/W | 0h | MICBIAS 的电源控制。 0d = MICBIAS 断电 1d = MICBIAS 上电 |
| 6 | PDM_PDZ | R/W | 0h | PDM 通道的电源控制。 0d = 所有 PDM 通道断电 1d = 所有已启用的 PDM 通道上电 |
| 5 | PLL_PDZ | R/W | 0h | PLL 的电源控制。 0d = PLL 断电 1d = PLL 上电 |
| 4 | DYN_CH_PUPD_EN | R/W | 0h | 动态通道上电/断电使能。 0d = 如果任何通道录音处于开启状态,则不支持通道上电/断电 1d = 即使通道录音处于开启状态,通道也可以单独上电或断电。在此模式下,请勿将通道 1 断电。 |
| 3-2 | DYN_MAXCH_SEL[1:0] | R/W | 0h | 动态模式最大通道选择配置。 0d = 使用通道 1 和通道 2 且动态通道上电/断电功能处于启用状态 1d = 使用通道 1 至通道 4 且动态通道上电/断电功能处于启用状态 2d = 使用通道 1 至通道 6 且动态通道上电/断电功能处于启用状态 3d = 使用通道 1 至通道 8 且动态通道上电/断电功能处于启用状态 |
| 1 | 保留 | R/W | 0h | 保留 |
| 0 | 保留 | R | 0h | 保留 |