ZHCSU60A May 2023 – January 2024 PCMD3180-Q1
PRODUCTION DATA
该寄存器是中断配置寄存器。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| INT_POL | INT_EVENT[1:0] | 保留 | LTCH_READ_CFG | Reserved | ||||||
| R/W-0h | R/W-0h | R-0h | R/W-0h | R-0h | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | INT_POL | R/W | 0h | 中断极性。 0d = 低电平有效 (IRQZ) 1d = 高电平有效 (IRQ) |
| 6-5 | INT_EVENT[1:0] | R/W | 0h | 中断事件配置。 0d = INT 在发生任何未屏蔽的锁存中断事件时置为有效 1d = 保留 2d = 在发生任何未屏蔽的锁存中断事件时,INT 每 4ms(典型值)置为有效并持续 2ms(典型值) 3d = 在发生任何未屏蔽的中断事件时,INT 每次在每个脉冲上置为有效并持续 2ms(典型值) |
| 4-3 | 保留 | R | 0h | 保留 |
| 2 | LTCH_READ_CFG | R/W | 0h | 中断锁存寄存器读回配置。 0d = 所有中断都可以通过 LTCH 寄存器读取 1d = 只有未屏蔽的中断可以通过 LTCH 寄存器读取 |
| 1-0 | 保留 | R | 0h | 保留 |