ZHCSU60A May 2023 – January 2024 PCMD3180-Q1
PRODUCTION DATA
该器件具有智能自动配置模块,可生成 PDM 时钟生成和用于信号处理的数字滤波器引擎所需的所有必要内部时钟。该配置通过监测音频总线上 FSYNC 和 BCLK 信号的频率来完成。
该器件支持(FSYNC 信号频率的)各种输出数据采样速率和 BCLK 与 FSYNC 之比,以便在内部配置所有时钟分频器(包括 PLL 配置),而无需主机编程。表 6-6 和表 6-7 列出了支持的 FSYNC 和 BCLK 频率。
| BCLK 与 FSYNC 之比 | BCLK (MHz) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSYNC (8kHz) | FSYNC (16kHz) | FSYNC (24kHz) | FSYNC (32kHz) | FSYNC (48kHz) | FSYNC (96kHz) | FSYNC (192 kHz) | FSYNC (384 kHz) | FSYNC (768 kHz) | |
| 16 | 保留 | 0.256 | 0.384 | 0.512 | 0.768 | 1.536 | 3.072 | 6.144 | 12.288 |
| 24 | 保留 | 0.384 | 0.576 | 0.768 | 1.152 | 2.304 | 4.608 | 9.216 | 18.432 |
| 32 | 0.256 | 0.512 | 0.768 | 1.024 | 1.536 | 3.072 | 6.144 | 12.288 | 24.576 |
| 48 | 0.384 | 0.768 | 1.152 | 1.536 | 2.304 | 4.608 | 9.216 | 18.432 | 保留 |
| 64 | 0.512 | 1.024 | 1.536 | 2.048 | 3.072 | 6.144 | 12.288 | 24.576 | 保留 |
| 96 | 0.768 | 1.536 | 2.304 | 3.072 | 4.608 | 9.216 | 18.432 | 保留 | 保留 |
| 128 | 1.024 | 2.048 | 3.072 | 4.096 | 6.144 | 12.288 | 24.576 | 保留 | 保留 |
| 192 | 1.536 | 3.072 | 4.608 | 6.144 | 9.216 | 18.432 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 256 | 2.048 | 4.096 | 6.144 | 8.192 | 12.288 | 24.576 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 384 | 3.072 | 6.144 | 9.216 | 12.288 | 18.432 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 512 | 4.096 | 8.192 | 12.288 | 16.384 | 24.576 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 1024 | 8.192 | 16.384 | 24.576 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 2048 | 16.384 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| BCLK 与 FSYNC 之比 | BCLK (MHz) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSYNC (7.35kHz) | FSYNC (14.7kHz) | FSYNC (22.05kHz) | FSYNC (29.4kHz) | FSYNC (44.1kHz) | FSYNC (88.2kHz) | FSYNC (176.4kHz) | FSYNC (352.8kHz) | FSYNC (705.6kHz) | |
| 16 | 保留 | 保留 | 0.3528 | 0.4704 | 0.7056 | 1.4112 | 2.8224 | 5.6448 | 11.2896 |
| 24 | 保留 | 0.3528 | 0.5292 | 0.7056 | 1.0584 | 2.1168 | 4.2336 | 8.4672 | 16.9344 |
| 32 | 保留 | 0.4704 | 0.7056 | 0.9408 | 1.4112 | 2.8224 | 5.6448 | 11.2896 | 22.5792 |
| 48 | 0.3528 | 0.7056 | 1.0584 | 1.4112 | 2.1168 | 4.2336 | 8.4672 | 16.9344 | 保留 |
| 64 | 0.4704 | 0.9408 | 1.4112 | 1.8816 | 2.8224 | 5.6448 | 11.2896 | 22.5792 | 保留 |
| 96 | 0.7056 | 1.4112 | 2.1168 | 2.8224 | 4.2336 | 8.4672 | 16.9344 | 保留 | 保留 |
| 128 | 0.9408 | 1.8816 | 2.8224 | 3.7632 | 5.6448 | 11.2896 | 22.5792 | 保留 | 保留 |
| 192 | 1.4112 | 2.8224 | 4.2336 | 5.6448 | 8.4672 | 16.9344 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 256 | 1.8816 | 3.7632 | 5.6448 | 7.5264 | 11.2896 | 22.5792 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 384 | 2.8224 | 5.6448 | 8.4672 | 11.2896 | 16.9344 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 512 | 3.7632 | 7.5264 | 11.2896 | 15.0528 | 22.5792 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 1024 | 7.5264 | 15.0528 | 22.5792 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 2048 | 15.0528 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
状态寄存器 ASI_STS (P0_R21) 捕获 FSYNC 频率和 BCLK 与 FSYNC 之比的器件自动检测结果。如果器件找到任何不受支持的 FSYNC 频率和 BCLK 与 FSYNC 之比组合,器件会生成 ASI 时钟错误中断,并相应地使录音通道静音。
该器件使用集成的低抖动锁相环 (PLL) 来生成 PDM 时钟生成和数字滤波器引擎以及其他控制块所需的内部时钟。该器件还支持使用 BCLK、GPIO1 或 GPIx 引脚(作为 MCLK)作为音频时钟源,而无需使用 PLL,从而降低功耗。但是,PDM 麦克风性能可能会因外部时钟源的抖动而下降,如果外部音频时钟源频率不够高,则可能无法支持某些处理功能。因此,TI 建议在高性能应用中使用 PLL。不同使用场景下的 TLV320ADCx140 功耗矩阵 应用报告讨论了有关如何在低功耗模式下不使用 PLL 时配置和使用器件的更多细节和信息。
该器件还支持使用 GPIO1 或 GPIx 引脚(作为 MCLK)作为基准输入时钟源来实现音频总线主模式运行,并支持各种灵活选项和各种系统时钟。有关主模式配置和运行的更多细节和信息,请参阅配置和操作 TLV320ADCx140 作为音频总线主器件 应用报告。
音频总线时钟错误检测和自动检测功能会自动生成所有内部时钟,但可以分别使用 ASI_ERR (P0_R9_D5) 和 AUTO_CLK_CFG (P0_R19_D6) 寄存器位来禁用。在系统中,该禁用功能可用于支持自动检测方案未涵盖的自定义时钟频率。对于此类应用用例,必须注意确保多个时钟分频器均已正确配置。因此,TI 建议使用 PPC3 GUI 进行器件配置设置;有关更多详细信息,请参阅 ADCx140EVM-PDK 用户指南和适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ 控制台图形开发套件。