ZHCSU60A May 2023 – January 2024 PCMD3180-Q1
PRODUCTION DATA
PCMD3180-Q1 信号链由高性能、低功耗、高度灵活且可编程的数字处理块组成。高性能和灵活性与紧凑的封装相结合,使得 PCMD3180-Q1 非常适合需要多通道音频采集的各种终端设备和应用。图 6-16 显示了一个概念方框图,其中突出显示了信号链中使用的各种构建块以及这些块在信号链中的交互方式。
图 6-16 信号链处理流程图该器件支持多达八个数字 PDM 麦克风录音通道同时运行。信号链包含各种高度可编程的数字处理块,例如相位校准、增益校准、高通滤波器、数字加法器或混频器、双二阶滤波器和音量控制。本节将进一步讨论这些处理块的详细信息。图 6-16 的信号链方框图中的通道 1 至 4 与本节中所述相同,不过,通道 5 至 8 不支持数字加法器或混频器选项。
可使用 IN_CH_EN (P0_R115) 寄存器启用或禁用所需的录音输入通道,并可使用 ASI_OUT_EN (P0_R116) 寄存器启用或禁用音频串行接口的输出通道。通常,该器件支持所有活动通道同时上电和断电,以进行同步录音。但是,根据应用需求,如果某些通道必须在另一个通道录音处于开启状态时动态上电或断电,则可以通过将 DYN_CH_PUPD_EN (P0_R117_D4) 寄存器位设置为 1'b1 来支持该用例,但不在该运行模式下断电通道 1。
该器件支持高达 80kHz 的输入信号带宽,这允许使用 176.4kHz(或更高)采样速率来录制高频非音频信号。
对于 48kHz 或更低的输出采样速率,该器件支持用于 8 通道录音的所有功能和各种可编程处理块。不过,对于高于 48kHz 的输出采样速率,支持的同时通道录音数量和双二阶滤波器数量等都存在限制。有关更多详细信息,请参阅 TLV320ADCx140 采样速率和受支持的可编程处理块 应用报告。