ZHCSU60A May 2023 – January 2024 PCMD3180-Q1
PRODUCTION DATA
PCMD3180-Q1 是一款多通道、脉冲密度调制 (PDM) 输入至时分多路复用 (TDM) 或 I2S 音频输出转换器,支持高达 768kHz 的输出采样速率。该器件支持多达八个数字脉冲密度调制 (PDM) 麦克风,用于同步录音应用。
PCMD3180-Q1 支持使用 I2C 或 SPI 接口进行通信,用于进行控制寄存器配置。该器件支持高度灵活的音频串行接口(TDM、I2S 和 LJ),可在系统中跨器件无缝传输音频数据。