ZHCSXK9C December 2024 – October 2026 BQ41Z90
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tDR(1) | 数据保存时间 | 10 | 100 | 年 | ||
| 闪存编程写入周期数(1) | 20000 | 周期 | ||||
| tFPWRUP(2) | 闪存上电时间 | 从 PM_CONFIG_ACTIVE 更改为 PM_CONFIG_ST 更新 | 150 | 200 | µs | |
| tFPWRDOWN(1) | 闪存断电 | 从 PM_CONFIG_ACTIVE 更改为 PM_CONFIG_ST 更新 | 6 | 15 | µs | |
| tROWPROG(1) | 字(128 位)编程时间 | 包括高级 API (ROM API) 使用 | 100 | µs | ||
| tMASSERASE(1) | 批量擦除时间 | 包括高级 API (ROM API) 使用 | 34 | 500 | ms | |
| tSECTORERASE(1) | 扇区擦除时间 | 包括高级 API (ROM API) 使用 | 14 | 500 | ms | |