BQ41Z90
- 高度集成的电池包管理器,适用于 3 至 16 节串联电池应用
- 超低功耗 32 位 RISC 处理器
- 可对多达 16 节串联电池进行 ADC 测量,容差为 80V
- 使用 Dynamic Z-Track™ 电量监测算法的高精度 SoC 和 SoH
- 受基于证书的安全功能保护的闪存存储器
- 具有两个独立 ADC 的精密模拟前端:
- 高精度 18 位集成 Δ-Σ 库仑计
- 具有输入转换和多路复用器的高精度 16 位 Δ-Σ
- 支持电流和电压同步采样
- 支持多达八次外部热敏电阻测量和一个内部温度传感器
- 强大的高侧 NMOS FET 驱动器,可实现快速导通和关断
- 支持预充电和预放电 NMOS FET 驱动器的电荷泵
- 并联配置支持具有独立充电器和系统端口的可拆卸电池
- 电芯均衡支持每节电芯高达 50mA 旁路电流
- 诊断使用寿命数据监控器和记录器
- 多主机通信支持:
- I2C(高达 1MHz)
- SMBus 3.2(高达 1MHz)
- 多种功耗模式,实现低静态电流运行
- SHA-1、SHA-2 或 EC-KCDSA 身份验证,提供稳健的电池包安全性
德州仪器 (TI) BQ41Z90 是一款基于电池包的完全集成式电池包管理器解决方案,为 3 至 16 节串联锂离子、磷酸铁锂、镍氢和锂聚合物电池包提供闪存可编程 CPU、安全保护和椭圆曲线加密 (ECC) 身份验证。
BQ41Z90 电池包管理器通过 SMBus v3.2 或 I2C 兼容 接口进行通信,并将超低功耗的高速 32 位处理器、高精度模拟测量功能、集成闪存存储器、大量的外设 IO、NMOS 保护 FET 驱动器以及 SHA-1、SHA-2 或 EC-KCDSA 身份验证响应器融合于一套完整的高性能电池管理解决方案。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BQ41Z90 采用 IT-DZT 算法和 ECC 身份验证的高度集成 3-16 节电池电量监测计 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-30 | |
| * | 用户指南 | BQ41z90 Technical Reference Manual (Rev. A) | PDF | HTML | 2024-9-12 | ||
| 应用手册 | Dynamic Z-Track™ 技术:适用于动态负载应用的高级电池电 量监测算法 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-10-13 | |
| 技术文章 | 重新定义电池精度:Dynamic Z-Track™ 算法如何预测不稳定 的电池负载 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-8-13 | |
| 产品概述 | 业界首款采用动态 Z-Track™ 技术的完全集成式 3-16S 串联电 池电量监测计、监控器和保护器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-3-26 | |
| 应用手册 | 如何创建认证密钥并将其编程到 TI 电池电量监测计中 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-3-14 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BQ41Z90EVM — BQ41Z90 评估模块
BQSTUDIO-TEST — Battery Management Studio (bqStudio) Software – Beta version downloads
Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。
bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
BQ41Z90-FW — BQ41Z90 device firmware
BQSTUDIO-GUI — Battery Management Studio (bqStudio) Software - Web Based Version
Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。
bqStudio-web 不支持 bq20xxx、bq30xxx 和 bq40xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PVP) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。