ZHCSXK9A December 2024 – December 2024 BQ41Z90
ADVANCE INFORMATION
LPO 是一个专用振荡器电路,以 2kHz 的频率(典型值)运行,用于创建货架计时器。AFE 寄存器可配置为指示在 POR 事件后器件是否从 SHELF 模式唤醒。
器件进入 SHELF 模式后,计时器会对延迟时间进行倒计时。可以在进入 SHELF 模式之前配置唤醒延迟时间。预加载的唤醒延迟时间可在 33s、66s、131s、262s、524s、1048s、2097s 和 4194s 之间选择。进入 SHELF 模式后,BQ41Z90 可以定期唤醒,以执行安全检查并记录测量数据。