ZHCSXK9A December 2024 – December 2024 BQ41Z90
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IACTIVE(1) | ACTIVE 模式 | CPU 活动、ADC 和 CC 导通、保护开启、CHG 和 DSG FET 导通、无通信 | 500 | µA | ||
| ISLEEP(2) | SLEEP 模式 | CPU 暂停、ADC 和 CC 导通、保护开启、CHG 和 DSG FET 导通、RAM 处于保持模式、无闪存读取/写入/擦除、无通信 | 250 | µA | ||
| IDEEPSLEEP | DEEP SLEEP 模式 | CPU 暂停、ADC 和 CC 关断、保护关闭、CHG 和 DSG FET 关断、RAM 处于保持模式、无闪存读取/写入/擦除、无通信 | 80 | µA | ||
| IHIBERNATE | HIBERNATE 模式 | 所有器件均已断电,只有 PACK 和 WAKE 检测功能可用 | 30 | µA | ||
| ISHELF | SHELF 模式 | 所有器件均已断电,只有 PACK 检测功能和低功耗计时器可用 | 3 | 5 | µA | |
| ISHUT | SHUTDOWN 模式 | 所有器件均已断电,只有 PACK 检测功能可用。GPIO 引脚上的外部上拉电阻器未通电 | 0.6 | 2 | µA | |