ZHCSXK9C December 2024 – October 2026 BQ41Z90
PRODUCTION DATA
BQ41Z90 电池包管理器是一款高度集成的器件,它采用基于闪存的固件和集成硬件保护,可为包含 3 至 16 节串联电芯的电池组架构提供完整的解决方案。BQ41Z90 器件采用 Dynamic Z-Track™ 技术,即使在动态负载条件下也能报告高度准确的荷电状态。这项技术是对 TI 知名的 Impedance Track™ 电量监测算法的扩展,该算法可跟踪电池使用寿命期间不断变化的阻抗,从而提供准确的满电荷容量 (FCC)、荷电状态 (SoC) 和运行状况 (SoH) 估算。
BQ41Z90 器件支持具有串联 FET 配置的系统以及具有并联充电和放电路径的系统,以便适应不同的充电电流和放电电流大小。在并联配置中,该器件可连接到充电器连接器,同时通过负载连接进行放电。该器件还支持仅使用一个 FET 或不使用 FET 的系统,用外部保护器来替代 FET。
除了 SHA-1 和 SHA-2 身份验证选项之外,BQ41Z90 器件还提供椭圆曲线加密 (ECC) 身份验证功能以增强电池包的安全性。ECC 身份验证采用独特的非对称私钥/公钥加密技术,无需在主机系统中共享同一密钥。
BQ41Z90 器件提供硬件比较器来检测由于过压、过热、短路检测以及充放电过流导致的故障情况,还提供硬件驱动器来关断 FET 以保护器件免受这些故障情况的影响。该器件固件可提供基于软件的第 1 级和第 2 级安全警报和保护,防止出现过压、欠压、过流、短路电流和过热情况以及其他故障情况(例如硬件看门狗超时或电芯充电/电压不平衡)。
BQ41Z90 电池包管理器通过符合 SBS v3.2 标准的 SMBus 接口或符合 I2C 标准的接口与主机系统连接,并使用出色的超低功耗 32 位 RISC 处理器处理指令和数据。高性能集成外设支持低至 0.25mΩ 的检测电阻以及用于即时功率计算的同步电流/电压数据转换。
以下各节详细介绍了 BQ41Z90 电池管理器中包含的所有主要元件块。