BQ41Z90 能够使用电芯均衡 FET 来支持固件衍生的 VCx 开路检测功能。使用 ADC 多路复用器分别测量电芯 1 至 16。该器件会自动为特定的电芯通道测量启用 CB FET。
功能和检测方法略有不同,具体取决于电池组与 PCB 的连接。
- 将单个 BAT/VC0 连接到 PCB。在这种情况下,每个 VCx 输入都需要采用相同的电芯均衡限制电阻器。对于 VC1、2、3、4…16 断开检测,固件会测量并确定电压是非常接近正常的电芯电压(表示导线已连接)还是接近 0V(表示导线已断开)。要检测 VC0 是否开路,固件会测量 VC0:VC1,无论是否使用电芯均衡 FET,结果为 0 或负值均表示开路。
- 将单独的 BAT 和 VC0 连接到 PCB。在此配置中,与 VC0 串联的外部电阻器阻值降至 20Ω 或更低。对于 VC0、1、2、3、4...16 断开检测,固件会测量并确定电压是非常接近正常的电芯电压(表示导线已连接),还是接近 0V(表示导线已断开)。