ZHCSXK9C December 2024 – October 2026 BQ41Z90
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| VC15 | 1 | AI | 电池组底部第十五个电芯的检测电压输入引脚,为电池组底部第十五个电芯提供均衡电流输入,并为电池组底部第十六个电芯返回均衡电流 |
| VC14 | 2 | AI | 电池组底部第十四个电芯的检测电压输入引脚,为电池组底部第十四个电芯提供均衡电流输入,并为电池组底部第十五个电芯返回均衡电流 |
| VC13 | 3 | AI | 电池组底部第十三个电芯的检测电压输入引脚,为电池组底部第十三个电芯提供均衡电流输入,并为电池组底部第十四个电芯返回均衡电流 |
| VC12 | 4 | AI | 电池组底部第十二个电芯的检测电压输入引脚,为电池组底部第十二个电芯提供均衡电流输入,并为电池组底部第十三个电芯返回均衡电流 |
| VC11 | 5 | AI | 电池组底部第十一个电芯的检测电压输入引脚,为电池组底部第十一个电芯提供均衡电流输入,并为电池组底部第十二个电芯返回均衡电流 |
| VC10 | 6 | AI | 电池组底部第十个电芯的检测电压输入引脚,为电池组底部第十个电芯提供均衡电流输入,并为电池组底部第十一个电芯返回均衡电流 |
| VC9 | 7 | AI | 电池组底部第九个电芯的检测电压输入引脚,为电池组底部第九个电芯提供均衡电流输入,并为电池组底部第十个电芯返回均衡电流 |
| VC8 | 8 | AI | 电池组底部第八个电芯的检测电压输入引脚,为电池组底部第八个电芯提供均衡电流输入,并为电池组底部第九个电芯返回均衡电流 |
| VC7 | 9 | AI | 电池组底部第七个电芯的检测电压输入引脚,为电池组底部第七个电芯提供均衡电流输入,并为电池组底部第八个电芯返回均衡电流 |
| VC6 | 10 | AI | 电池组底部第六个电芯的检测电压输入引脚,为电池组底部第六个电芯提供均衡电流输入,并为电池组底部第七个电芯返回均衡电流 |
| VC5 | 11 | AI | 电池组底部第五个电芯的检测电压输入引脚,为电池组底部第五个电芯提供均衡电流输入,并为电池组底部第六个电芯返回均衡电流 |
| VC4 | 12 | AI | 电池组底部第四个电芯的检测电压输入引脚,为电池组底部第四个电芯提供均衡电流输入,并为电池组底部第五个电芯返回均衡电流 |
| VC3 | 13 | AI | 电池组底部第三个电芯的检测电压输入引脚,为电池组底部第三个电芯提供均衡电流输入,并为电池组底部第四个电芯返回均衡电流 |
| VC2 | 14 | AI | 电池组底部第二个电芯的检测电压输入引脚,为电池组底部第二个电芯提供均衡电流输入,并为电池组底部第三个电芯返回均衡电流 |
| VC1 | 15 | AI | 电池组底部第一个电芯的检测电压输入引脚,为电池组底部第一个电芯提供均衡电流输入,并为电池组底部第二个电芯返回均衡电流 |
| VC0 | 16 | AI | 电池组底部第一个电芯负极端子的检测电压输入引脚,为电池组底部第一个电芯返回均衡电流 |
| SRP | 17 | AI | 连接到内部库仑计外设的模拟输入引脚,用于在 SRP 和 SRN 之间集成一个小电压,其中 SRP 是检测电阻的顶部。充电电流会在 SRP 处产生相对于 SRN 的正电压 |
| NC | 18 | NC | 此引脚未连接到器件 |
| SRN | 19 | AI | 连接到内部库仑计外设的模拟输入引脚,用于在 SRP 和 SRN 之间集成一个小电压,其中 SRN 是检测电阻的底部。充电电流会在 SRP 处产生相对于 SRN 的正电压 |
| DFETOFF_LED4 | 20 | I/O | 用于保持 DFET 关断状态(只要该引脚被置为有效)的 DFETOFF 输入,或带电流阱的 LED4 开漏输出引脚。 |
| CFETOFF_LED3 | 21 | I/O | 用于保持 CFET 关断状态(只要该引脚被置为有效)的 CFETOFF 输入,或带电流阱的 LED3 开漏输出引脚。 |
| DCHG_LED2 | 22 | O | 用于指示会导致 CFET 关断的保护故障的 DCHG 输出,或带电流阱的 LED2 开漏输出引脚。 |
| DDSG_LED1 | 23 | O | 用于指示会导致 DFET 关断的保护故障的 DDSG 输出,或带电流阱的 LED1 开漏输出引脚。 |
| WAKE | 24 | AI | 用于将器件从关断或休眠模式唤醒的按钮输入。 |
| RST_SD | 25 | AI | 用于复位的输入引脚 |
| RADC3_TS3 | 26 | AI | 通用 ADC 或热敏电阻输入 |
| RADC2_TS2 | 27 | AI | 通用 ADC 或热敏电阻输入 |
| RADC1_TS1 | 28 | AI | 通用 ADC 或热敏电阻输入 |
| RADC0_TS0 | 29 | AI | 通用 ADC 或热敏电阻输入 |
| REG18 | 30 | PO | 内部 1.8V LDO 输出电容连接(仅供内部使用) |
| REG135 | 31 | PO | 内部 1.35V LDO 输出电容连接(仅供内部使用) |
| REGIO | 32 | PI | 内部 3.3V/1.8V LDO 输出电容连接(仅供内部使用) |
| NC | 33 | NC | 此引脚未连接到器件 |
| RA0_SDA0 | 34 | I/O | 带或不带 INT 的通用输入,或多功能开漏输出,可配置为 SDA、SCL、SMBD 或 SMBC |
| RA1_SCL0 | 35 | I/O | 带或不带 INT 的通用输入,或多功能开漏输出,可配置为 SDA、SCL、SMBD 或 SMBC |
| RC0 | 36 | I/O | 带或不带 INT 的通用数字输入,或多功能推挽输出。 |
| RC1 | 37 | I/O | 带或不带 INT 的通用数字输入,或多功能推挽输出。 |
| RC2 | 38 | I/O | 带或不带 INT 的通用数字输入,或多功能推挽输出。 |
| RC3 | 39 | I/O | 带或不带 INT 的通用数字输入,或多功能推挽输出。 |
| RC4 | 40 | I/O | 带或不带 INT 的通用数字输入,或多功能推挽输出。 |
| RC5_ALERT | 41 | I/O | 带或不带 INT 的通用数字输入,或多功能推挽输出。默认为 ALERT 输出,以发出一般故障检测信号。 |
| RC6_DISP | 42 | I/O | 带或不带 INT 的通用数字输入,或多功能推挽输出。默认为 DISP 底部控制输出信号。 |
| RC7_PRES | 43 | I/O | 带或不带 INT 的通用数字输入,或多功能推挽输出。默认为 PRES,以发出电池存在输入信号。 |
| RC8_INT | 44 | I/O | 带或不带 INT 的通用数字输入,或多功能推挽输出 |
| NC | 45 | NC | 此引脚未连接到器件 |
| NC | 46 | NC | 此引脚未连接到器件 |
| RA2_SDA1 | 47 | IO | 通用输入或多功能开漏输出,可配置为 SDA、SCL、SMBD 或 SMBC |
| RA3_SCL1 | 48 | IO | 通用输入或多功能开漏输出,可配置为 SDA、SCL、SMBD 或 SMBC |
| VSS | 49 | P | 器件接地 |
| NC | 50 | NC | 此引脚未连接到器件 |
| FUSE | 51 | IO、A | 保险丝检测和驱动 |
| REGOUT | 52 | AO | 外部 LDO 输出,可编程为 2V、2.5V、3.0V、3.3V 或 5.0V |
| REGIN | 53 | AI | 外部 LDO REGOUT 的输入引脚 |
| BREG | 54 | AO | 外部稳压器晶体管的基极控制信号 |
| LD | 55 | AI | 故障检测引脚 |
| PACK | 56 | AI | 电池包检测输入引脚 |
| PDSG | 57 | AO | 预放电控制引脚 |
| DSG | 58 | AO | 放电控制引脚 |
| VCC | 59 | P | 辅助电源输入 |
| PCHG | 60 | AO | 预充电控制引脚 |
| CHG | 61 | AO | 充电控制引脚 |
| CP | 62 | AO | 电荷泵电容器 |
| BAT | 63 | P | 电池的主电源输入 |
| VC16 | 64 | AI | 电池组底部第十六个电芯的检测电压输入引脚,为电池组底部第十六个电芯提供均衡电流输入 |