ZHCSXK9B December 2024 – October 2026 BQ41Z90
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VFETON | 相对于 BAT 的 CHG 引脚电压、相对于 LD/PACK 的 DSG 引脚电压,6V ≤ VBAT ≤ 80V,VLD ≤ VDSG(1)(2) | VBAT ≥ 6V,CHG/DSG CL = 20nF,RGS = 10MΩ,电荷泵正常运行设置 | 9 | 10 | 12 | V |
| VFETON_LP | 相对于 BAT 的 CHG 引脚电压、相对于 LD/PACK 的 DSG 引脚电压,6V ≤ VBAT ≤ 80V,VLD ≤ VDSG(1)(2) | VBAT ≥ 6V,CHG/DSG CL = 20nF,RGS = 10MΩ,电荷泵低功耗模式设置 | 6 | 7 | 8.5 | |
| VFET_UVLO | 相对于 BAT 的 CHG 引脚电压、相对于 LD/PACK 的 DSG 引脚电压,6V ≤ VBAT ≤ 80V,VLD ≤ VDSG(1)(2) | VBAT ≥ 6V,CHG/DSG CL = 20nF,RGS = 10MΩ,正常模式设置下的电荷泵 | 4.5 | 5 | 6.5 | V |
| VFET_UVLO_LP | 相对于 BAT 的 CHG 引脚电压、相对于 LD/PACK 的 DSG 引脚电压,6V ≤ VBAT ≤ 80V,VLD ≤ VDSG(1)(2) | VBAT ≥ 6V,CHG/DSG CL = 20nF,RGS = 10MΩ,低功耗模式设置下的电荷泵 UVLO | 2.5 | 3 | 3.5 | |
| VSRCFOL_FETON | 相对于 BAT 的 DSG 导通电压 | CHG/DSG CL = 20nF,RGS = 10MΩ,源极跟随器模式 | 0 | V | ||
| VCHGFETOFF | 相对于 BAT 的 CHG 关断电压 | CHG/DSG CL = 20nF,RGS = 10MΩ,稳态值 | 0.7 | V | ||
| VDSGFETOFF | 相对于 LD/PACK 的 DSG 关断电压 | CHG/DSG CL = 20nF,RGS = 10MΩ,稳态值 | 0.1 | V | ||
| tCHG/DSG_FET_ON | CHG 和 DSG 上升时间 | CHG/DSG CL = 20nF,RGS = 10MΩ,RGATE = 100Ω,0.5V 至 4V 栅源过驱,电荷泵高过驱设置(4)(5) | 21 | 40 | µs | |
| tCHGFETOFF | CHG 下降至 BAT 的时间 | CHG CL = 20nF,RGS = 10MΩ,RGATE = 100Ω,V(FETON) 的 90% 至 10%(5) | 46 | 65 | µs | |
| tDSGFETOFF | DSG 下降至 LD/PACK 的时间 | DSG CL = 20nF,RGATE = 100Ω,RGS = 10MΩ,V(FETON) 的 90% 至 10%(5) | 2 | 20 | µs | |
| tPCHG/PDSG_FET_ON | PCHG 和 PDSG 上升时间 | PCHG/PDSG CL = 5nF,RGS = 10MΩ,RGATE = 100Ω,0.5V 至 4V 栅源过驱,电荷泵高过驱设置(4)(5) | 21 | 40 | µs | |
| tPCHGFETOFF | PCHG 下降至 BAT 的时间 | PCHG CL = 5nF,RGS = 10MΩ,RGATE = 100Ω,V(FETON) 的 90% 至 10%(5) | 150 | 250 | µs | |
| tPDSGFETOFF | PDSG 下降至 LD/PACK 的时间 | PDSG CL = 5nF,RGS = 10MΩ,RGATE = 100Ω,V(FETON) 的 90% 至 10%(5) | 150 | 250 | µs | |
| tCP_START | 电荷泵启动时间 | CL = 20nF,C(CP1) = 470nF,V(FETON) 的 10% 至 90% | 20 | ms | ||
| CCP1 | 电荷泵电容器(3) | 100 | 470 | 2200 | nF | |