ZHCSXK9C December 2024 – October 2026 BQ41Z90
PRODUCTION DATA
BQ41Z90 器件包含两个多功能引脚 DDSG 和 DCHG,这些引脚可配置为逻辑电平输出,以向主机处理器或外部电路提供故障相关信号(即 DDSG 和 DCHG 功能),作为热敏电阻输入、通用 ADC 输入或用于 LED 电流阱。
当用作数字输出时,可以将这些引脚配置为驱动高电平有效输出,输出电压由 REG18 1.8V LDO 驱动。
当引脚配置为 DDSG 和 DCHG 功能时,这些引脚提供与保护故障相关的信号,这些信号(在 DCHG 引脚上)通常会导致 CHG 驱动器被禁用,或者(在 DDSG 引脚上)通常会导致 DSG 驱动器被禁用。如果系统中不使用集成的高侧 NFET 驱动器,那么这些信号可用于控制外部保护电路。它们还可以用作手动 FET 控制模式下的中断,供主机处理器决定是否通过命令或使用 CFETOFF 和 DFETOFF 引脚禁用 FET。