ZHCSXK9A December 2024 – December 2024 BQ41Z90
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
BQ41Z90 器件中的 REGOUT LDO 供外部使用,其输出电压可编程为 2.5V、3.0V、3.3V 或 5.0V。当用于驱动外设器件时,它需要与外部 BJT 配合使用来承载大电流。当 BQ41Z90 断电时,REGOUT 可与外部电源进行“或”运算,以继续驱动外部器件。