ZHCSXK9A December 2024 – December 2024 BQ41Z90
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
该器件提供与固件配合使用的 SMBus 接口(SMBC 和 SMBD),以符合 SBS v3.2 协议,支持数据包错误检查 (PEC)。SMBC 和 SMBD 引脚还包含 1MΩ 下拉电阻器,可防止由于 SMBus 节点悬空而产生的潜在噪声。
SMBus 接口使用 I2C 硬件模块,这些模块具有一些可使用 I2C 寄存器进行配置的附加功能。