ZHCSXK9B December 2024 – October 2026 BQ41Z90
PRODUCTION DATA
有五个通用三态 I/O 可在 BQ41Z90 器件上使用。它们既可以用作 GPIO,也可以配置为恒定电流阱用于驱动外部 LED。每个 RLx 引脚都包含内部上拉电阻器,可通过引脚配置寄存器启用这些电阻器。
将任何电路连接到与电池包外部连接的 RL 引脚(例如下拉、上拉等)时,BAT 引脚处必须连接一个二极管。如果 BAT 引脚上没有二极管,则在故障情况下,可能会有一条潜通路为电池充电。