ZHCSXK9A December 2024 – December 2024 BQ41Z90
ADVANCE INFORMATION
SHELF 模式是指器件处于关断模式,但有一个激活的低功耗计时器,可用于记录时间并根据需要定期唤醒以进行电芯测量。该模式可用于运输或长期储存。
当 SHELF 模式序列由固件中的子命令或驱动为高电平达 5 秒的 RST_SD 引脚启动后,器件在进入 SHELF 模式之前将等待一段延迟时间,然后禁用保护 FET。但是,如果 PACK 或 LD 引脚上的电压仍高于 VSTARTUP 电平,应将关断延迟到 PACK 或 LD 上的电压降至该电平以下。
该器件可配置为执行定期存储器完整性检查,如果检测到任何损坏,将强制看门狗复位。为避免在存储器故障时发生复位循环,如果在看门狗复位后的编程秒数内检测到存储器错误,器件将进入 SHUTDOWN 模式,而不是进行复位。
SHUTDOWN 模式的优先级高于 SHELF 模式,将覆盖和复位与 SHELF 模式关联的所有模拟寄存器。在 SHELF 模式下,当电池电压降至预编程阈值以下时,电量监测计将进入 SHUTDOWN 模式以省电。在进入 SHUTDOWN 或 SHELF 模式之前,WAKE 引脚需要上拉至高电平,才能将器件从 SHUTDOWN 模式唤醒。