ZHCSXK9C December 2024 – October 2026 BQ41Z90
PRODUCTION DATA
借助 BQ41Z90 器件中包含的集成式电芯均衡 FET,AFE 能够绕过某个给定电芯或多个电芯周围的电芯电流,从而有效地均衡整个电池组。放置在电芯连接与 VCx 输入引脚之间的外部串联电阻器可设置均衡电流幅值,该值必须限制为 ICB 的最大值。
通过配置 CB_CTRL[CB_CELBAL] 控制寄存器,可以启用或禁用电池单元平衡电路。建议在 20Ω 和 100Ω 与 之间连接串联输入电阻器,以实现有效的电芯均衡。
使用状态机通过 ADC 进行正常的 VCELL 测量自动禁用选定的电芯均衡 FET 和相邻的电芯均衡 FET 并持续 ADC 配置时间和 ADC 测量时间。该设置可提供极为准确的 Vcell 测量。ADC 测量完成后,电芯均衡 FET 会立即返回到预配置条件。