ZHCSXK9A December 2024 – December 2024 BQ41Z90
ADVANCE INFORMATION
BQ41Z90 使用 LDO 本地集成温度传感器来确定器件是否过热。如果内部温度传感器达到 tSD_ALERT+,则 MCU 会置于复位状态并禁用 REG135(尽管 REG18 和 AFE 保持启用状态)。如果温度随后下降并达到 tSD_ALERT-,则该器件会启用 REG135 并开始执行 MCU 上电序列。
但如果温度继续升高且内部温度传感器达到 tSD+,则该器件会置于复位状态,同时禁用 REG135 和 REG18。当内部器件温度降至低于 tSD– 时,允许 REG18 上电,但在温度降至低于 tSD_ALERT– 之前,不允许该器件上电序列开始。