ZHCSXK9C December 2024 – October 2026 BQ41Z90
PRODUCTION DATA
BQ41Z90 器件可通过多种硬件方法进行复位,包括上电复位 (POR)、窗口化看门狗计时器 (WWDT) 启动的复位、可选的 FLASH DED 启动的复位、安全违例启动的复位和 CPU 启动的复位。还可通过外部引脚置位来触发器件进行 MCU 复位或上电复位(请参阅下一节中的说明)。通过来自主机的通信,也可将器件配置为复位(如果器件上的应用固件编程为允许这样做并且可以运行),例如:使用 ManufacturerAccess( ) 命令触发 MCU 下电上电。
| 复位类型 | 复位的块 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | MCU 数字芯片 | RAM | 通信 | MCU 上的诊断寄存器 (2) | AFE 上的诊断寄存器 (3) | AFE | |
| POR | X | X | X | X | X | X | X |
| MCU | X | X | X | X | |||
| WWDT | X | ||||||
| 通信(1) | X | X | X | X | X | X | |
如果 VREG18 上的电压降至 VREG18POR– 以下(通常由被移除的 BAT 和 VCC 引脚上的电压触发),AFE 会进入上电复位状态。当 VREG18 上升至高于 VREG18POR– + VHYS 的时间达到 tRST 时,该器件会退出复位模式。
如果发生下电上电,BQ41Z90 AFE 将在 tRST_POR 持续时间内使其内部 RESET 输出引脚保持高电平,以便加载其片上修整,并在 MCU 芯片从复位状态释放之前使集成的 1.8V LDO、1.35V LDO 和 LFO 保持稳定。
当 MCU 芯片从复位状态释放时,它将上电并执行一些有限的修整加载,然后启用 CPU。从上电到该阶段的时间为 tRST_ROM。
一旦 CPU 启动并且 ROM 初始化代码已运行,闪存代码便可开始执行。从上电到该阶段的时间为 tRST_EXE。
MCU 复位可由 WWDT、CPU、安全违例或可选闪存 DED 触发
这是在 MCU 上发生,不会影响 AFE。这会复位与 CPU 相关的所有内容。
这是在 MCU 上发生,不会影响 AFE。这会复位 MCU 中除 RESET_REASON 寄存器(该寄存器指示 WWDT 触发了 RESET)和 USER_DATA 寄存器之外的所有内容。
可通过向 AFE 发出命令来复位 BQ41Z90 的 MCU。如果,则 AFE 将通过禁用然后启用 AFE 的 REG135 稳压器输出对 MCU 进行下电上电。