ZHCSXK9A December 2024 – December 2024 BQ41Z90
ADVANCE INFORMATION
如果 BQ41Z90 器件用于 16 个电芯以下串联的系统,可以利用额外的电芯输入来提高测量性能。例如,电池包中的两个电芯之间可能存在长连接,因此电芯之间可能存在较大的互连电阻,如图 7-3 中 CELL-A 和 CELL-B 之间所示。通过将 VC12 连接到 CELL-B 的正极端子附近,将 VC13 连接到 CELL-A 的负极端子附近,可以对 CELL-A 和 CELL-B 进行更精确的电芯电压测量,因为电芯之间互连电阻上的 I·R 电压不包含在任何电芯电压测量中。由于该器件报告互连电阻两端的电压和同步电流,因此在操作期间还可以计算和监测 CELL-A 和 CELL-B 之间的互连电阻。建议在以这种方式连接的电芯输入端上添加串联电阻和旁路电容器,如下所示。
如果不需要这种跨互连的连接(或者最好避免额外的电阻器和电容器),应将未使用的电芯输入引脚短接到相邻的电芯输入引脚,如图 7-4 中的 VC13 所示。
图 7-5 展示了不同串联电芯数配置下的标准电芯到 VC 引脚连接。该器件使用此信息禁用与用于测量互连或根本不使用的输入相关的电芯电压保护。所有输入的电压测量值均以 16 位格式(单位为 mV)和 32 位格式(单位为原始 ADC 计数)报告,无论这些测量是否用于电芯。