ZHCSXK9A December 2024 – December 2024 BQ41Z90
ADVANCE INFORMATION
该器件可通过来自 GPIO 或通信的中断唤醒,或在睡眠或休眠期间通过 RTC 计时器唤醒。当该器件处于 SHUTDOWN 或 SHELF 模式时,可通过 WAKE 引脚唤醒,或通过在 PACK 引脚上施加高于 VSTARTUP 的电压(例如当充电器以串联 FET 配置进行连接时)来唤醒。
在具有高源阻抗的 RADC4_Wakep 引脚上提供大约 5V 电压。如果 RADC4 引脚被拉至低电平(例如通过切换到 VSS),该器件将退出 SHUTDOWN 或 SHELF 模式。
当该器件从 SHUTDOWN 模式唤醒时,内部电路(包括 LDO)将开始上电并且 MCU 将执行初始化,从存储器加载设置,执行初始测量,评估与启用的保护相关的设置,然后在条件允许的情况下启用 FET。可以根据设置进行配置,以便更快上电。
作为避免将 BQ41Z90 器件长期存储时从 SHELF 模式意外唤醒的对策,该器件可配置为在设定的分钟数后自动重新进入 SHELF 模式。