ZHCSXK9C December 2024 – October 2026 BQ41Z90
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
BQ41Z90 器件包括一套诊断功能,系统可以使用这些功能来提高运行的稳健性。这些功能包括器件内集成的电压基准的自检、LDO 输出自检、监测 LFO 频率的硬件监控器、MCU 上的内部看门狗、上电或复位时进行存储器检查等。集成闪存和 SRAM 还附带 ECC 功能。BQ41Z90 技术参考手册详细介绍了这些功能。